17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

バフ 400通販・販売特集

バフ 400の特集ページです。 フェルトバフ 軸径2.34mmやフェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能などバフ 400に関する商品を探せます。

  • フェルトバフ 軸径2.34mm
    • 数量スライド割引

    ミニター

    フェルトバフ 軸径2.34mm

    0
    通常価格(税別) :
    4,027
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能
    • 数量スライド割引

    ミニター

    フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能

    4平均満足度 4.0
    通常価格(税別) :
    4,755
    通常出荷日 :
    1日目
  • フェルトバフ 軸径3.0mm
    • 数量スライド割引

    ミニター

    フェルトバフ 軸径3.0mm

    4.5平均満足度 4.5
    通常価格(税別) :
    3,499
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • "フェルトミニホイール"(軸径3mm)最高使用回転数(rpm):5000
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    "フェルトミニホイール"(軸径3mm)最高使用回転数(rpm):5000【10個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    7,323
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • フェルトバフ 軸径3mm(ハード)
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    フェルトバフ 軸径3mm(ハード)【10個入り】

    4平均満足度 4.0
    通常価格(税別) :
    3,175
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • フェルトバフ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    フェルトバフ【5~10個入り】

    4.6平均満足度 4.6
    通常価格(税別) :
    2,730
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • "フェルトミニホイール"(軸径3mm)用途:磨き
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    "フェルトミニホイール"(軸径3mm)用途:磨き【10個入り】

    5平均満足度 5.0
    通常価格(税別) :
    6,225
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • ホイール型フェルトバフ 軸径φ3.0
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    ホイール型フェルトバフ 軸径φ3.0

    0
    通常価格(税別) :
    2,600
    通常出荷日 :
    1日目
  • イエローフェルトバフ
    • 数量スライド割引

    ミニター

    イエローフェルトバフ

    0
    通常価格(税別) :
    6,346
    通常出荷日 :
    1日目
  • ホイール型フェルトバフ 軸径φ1.3
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    ホイール型フェルトバフ 軸径φ1.3

    0
    通常価格(税別) :
    1,500
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • 積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

    0
    通常価格(税別) :
    7,176
    通常出荷日 :
    1日目
  • 綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0

    0
    通常価格(税別) :
    6,180
    通常出荷日 :
    1日目
  • 平型バフ フランネル(布)
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    平型バフ フランネル(布)

    0
    通常価格(税別) :
    890
    通常出荷日 :
    1日目
  • 綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0【10個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    7,167
    通常出荷日 :
    1日目
  • フェルトバフ 軸径φ3.0
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    フェルトバフ 軸径φ3.0

    0
    通常価格(税別) :
    5,198
    通常出荷日 :
    1日目
  • フェルトバフ 軸径φ6.0
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    フェルトバフ 軸径φ6.0【5個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    3,844
    通常出荷日 :
    1日目
  • フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3

    0
    通常価格(税別) :
    3,175
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6【5個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    5,920
    通常出荷日 :
    1日目
  • フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm

      ミスミ

      フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm【12個入り】

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      2,856
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 研磨輪
      • 数量スライド割引

      トラスコ中山

      研磨輪

      4平均満足度 4.0
      通常価格(税別) :
      3,247
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • フェルトディスク(直接ねじ込み式) ソフトタイプ・ハードタイプ
      • 数量スライド割引

      トラスコ中山

      フェルトディスク(直接ねじ込み式) ソフトタイプ・ハードタイプ【5個入り】

      0
      通常価格(税別) :
      6,944
      通常出荷日 :
      1日目
    • グリーンフェルトバフ
      • 数量スライド割引

      ミニター

      グリーンフェルトバフ

      0
      通常価格(税別) :
      2,750
      通常出荷日 :
      1日目
    • リューター ホイール型フェルトバフ
      • 数量スライド割引

      日本精密機械工作

      リューター ホイール型フェルトバフ【10個入り】

      0
      通常価格(税別) :
      1,117
      通常出荷日 :
      1日目〜
    • リューター 軸付フェルトバフ
      • 数量スライド割引

      日本精密機械工作

      リューター 軸付フェルトバフ【3~5個入り】

      0
      通常価格(税別) :
      2,350
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • ホイール型フェルトバフ
      • 数量スライド割引

      ナカニシ

      ホイール型フェルトバフ

      0
      通常価格(税別) :
      1,500
      通常出荷日 :
      1日目〜
    • 軸付フェルトバフ F17○○
      • 数量スライド割引

      日本精密機械工作

      軸付フェルトバフ F17○○【5個入り】

      0
      通常価格(税別) :
      3,028
      通常出荷日 :
      1日目
    • 軸付フェルトバフ F16○○
      • 数量スライド割引

      日本精密機械工作

      軸付フェルトバフ F16○○【5個入り】

      0
      通常価格(税別) :
      3,448
      通常出荷日 :
      1日目
    • フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6
      • 数量スライド割引

      ナカニシ

      フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      3,184
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 軸付フェルトバフ F12○○
      • 数量スライド割引

      日本精密機械工作

      軸付フェルトバフ F12○○【5個入り】

      0
      通常価格(税別) :
      4,309
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • リューター 軸付フェルトバフ F3615
      • 数量スライド割引

      日本精密機械工作

      リューター 軸付フェルトバフ F3615【5個入り】

      3平均満足度 3.0
      通常価格(税別) :
      3,477
      通常出荷日 :
      1日目

    これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト